Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica
SF5703
SFD10ADT /US-100
Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica
SF5703
SFD10ADT /US-100
- Betrouwbare bewaking van vloeibare en gasvormige media in pijpleidingen
- Voor de aansluiting op een verwerkingseenheid
- Eenvoudige procesaansluiting met behulp van adapter
- Materialen die in aanraking komen met de media van titanium voor gebruik in agressieve media
- M12-connector voor de snelle en eenvoudige aansluiting
Producteigenschappen
Staaflengte L [mm] | 143 |
---|---|
Procesaansluiting | M18 x 1,5 binnendraad |
Toepassingsgebied
Media | Vloeibare media; Gasvormige media; agressieve media |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
Drukbestendigheid [bar] | 100 |
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica | VS3000 |
---|
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 143 |
---|
Instelbereik [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 3...60 |
Instelbereik [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 200...800 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] | 300 |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Omgevingsvariabelen
Opslagtemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 8393,77 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 75 |
---|---|
Behuizing | Bouwvorm voor adapter |
Afmetingen [mm] | M18 x 1,5 |
Schroefdraadtype | M18 x 1,5 |
Materialen | 3.7035 (titaan); EPDM; ULTEM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 3.7035 (titaan); O-ring: FKM 80 Shore A |
Procesaansluiting | M18 x 1,5 binnendraad |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m |
---|