- Producten
- Sensoren
- Stromingssensoren / flowtransmitters
- Compacte stromingssensoren in roestvaststalen behuizing
- SI500A
Stromingsbewaker
SI500A
SID10ABBFPKG/US-100
Stromingsbewaker
SI500A
SID10ABBFPKG/US-100
- Betrouwbare bewaking van vloeibare en gasvormige media in pijpleidingen
- Variabele procesaansluiting via adapters
- Eenvoudige instelling van de schakelpunten voor een snelle inbedrijfstelling
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- LED-bargraph voor weergave van schakelpunt en stromingstoestand
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|---|
Procesaansluiting | M18 x 1,5 binnendraad |
Toepassingsgebied
Media | Vloeibare media; Gasvormige media |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | -25...60 |
Drukbestendigheid [bar] | 30 |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...60 |
---|
Mediumtemperatuur [°C] | -25...60 |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 19...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 60 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 10 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 45 |
---|
Instelbereik [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 3...100 |
Instelbereik [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 200...800 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Reproduceerbaarheid [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Opmerking voor de reproduceerbaarheid |
|
||
Temperatuurdrift [cm/s x 1/K] | 0.1; (voor water 5...100 cm/s; 10...60 °C) | ||
Temperatuurgradiënt [K/min] | 300 | ||
Schakelpunt nauwkeurigheid [cm/s] | ± 2...± 10; (voor water 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrieksinstelling) | ||
Hysterese [cm/s] | 2...5; (voor water 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrieksinstelling) |
Reactietijden
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Software / programmering
Afregelen schakelpunt | drukknop |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...100 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
EMC |
|
||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||
MTTF [jaren] | 298 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 268 |
---|---|
Afmetingen [mm] | M18 x 1,5 |
Schroefdraadtype | M18 x 1,5 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4310 (roestvast staal / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Procesaansluiting | M18 x 1,5 binnendraad |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|