Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1 |
Procesaansluiting |
schroefdraad Aseptoflex buitendraad Aseptoflex |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Applicatie |
hygiënische omgeving |
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...95; (voor SIP-processen: ...140 °C) |
Drukbestendigheid [bar] |
30 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
19...36 DC |
Stroomopname [mA] |
< 60 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
10 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
1 |
Uitgangssignaal |
schakelsignaal |
Elektrische uitvoering |
PNP |
Aantal digitale uitgangen |
1 |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
250 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] |
3...300 |
Grootste gevoeligheid [cm/s] |
3...100 |
Gasvormige media
Instelbereik [cm/s] |
200...3000 |
Grootste gevoeligheid [cm/s] |
200...800 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Reproduceerbaarheid [cm/s] |
1...5 |
Opmerking voor de reproduceerbaarheid |
voor water 5...100 cm/s; 25 °C |
Fabrieksinstelling |
|
Temperatuurdrift [cm/s x 1/K] |
0.1; (voor water 5...100 cm/s; 10...70 °C) |
Temperatuurgradiënt [K/min] |
300 |
Schakelpunt nauwkeurigheid [cm/s] |
± 2...± 10; (voor water 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrieksinstelling) |
Hysterese [cm/s] |
2...5; (voor water 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrieksinstelling) |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt |
drukknop |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Beschermklasse |
IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
|
Schokbestendigheid |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
10 g (55...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
298 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
381 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] |
Ø 50 / L = 154 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; O-ring: FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4435 (roestvast staal / 316L); oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,4 / Rz 4 |
Procesaansluiting |
schroefdraad Aseptoflex buitendraad Aseptoflex |
Staafdiameter [mm] |
7,7 |
Inbouwlengte EL [mm] |
55 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
functie |
10 x LED, 3 kleuren |
|
Opmerkingen
N.B. |
Let op, niet voor nieuwe projecten inzetten.; adapters zijn niet langer beschikbaar als accessoires |
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |