- Producten
- Sensoren
- Stromingssensoren / flowtransmitters
- Compacte stromingssensoren in roestvaststalen behuizing
- SI6600
Stromingsbewaker
SI6600
SIR11ABBFPKG/US-100-IPF
Stromingsbewaker
SI6600
SIR11ABBFPKG/US-100-IPF
- Hygiënisch ontwerp voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Geschikt voor SIP-processen tot 140°C
- LED-bargraph voor weergave van schakelpunt en stromingstoestand
- Omvangrijk assortiment procesadapters onder toebehoren
- Medium-aanrakende materialen van roestvast staal
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|---|
Procesaansluiting | G 1 Aseptoflex Vario |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | hygiënische omgeving |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...95; (voor SIP-processen: ...140 °C) |
Drukbestendigheid [bar] | 30 |
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] | 30 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 19...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 60 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 10 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 20 |
---|
Instelbereik [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 3...100 |
Instelbereik [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 200...800 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Reproduceerbaarheid [% van Sr] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Opmerking voor de reproduceerbaarheid |
|
||
Temperatuurdrift [cm/s x 1/K] | 0.1; (voor water 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Temperatuurgradiënt [K/min] | 150 | ||
Schakelpunt nauwkeurigheid [cm/s] | ± 2...± 10; (voor water 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrieksinstelling) | ||
Hysterese [cm/s] | 2...5; (voor water 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrieksinstelling) |
Reactietijden
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Software / programmering
Afregelen schakelpunt | drukknop |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 298 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 425,5 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Afdichting: FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4435 (roestvast staal / 316L); oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,4 / Rz 4 |
Procesaansluiting | G 1 Aseptoflex Vario |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|