Luchtstromingsbewaking
SL5102
SLG23CEEBKOG/N.C./24VDC/6M
Luchtstromingsbewaking
SL5102
SLG23CEEBKOG/N.C./24VDC/6M
- Betrouwbare luchtstroombewaking
- Voor het gebruik in ventilatiesystemen binnen de gebouwautomatisering
- Comfortabele instelling van de gewenste invaldiepte van de sensor
- Intuïtieve instelling van het schakelpunt door middel van potentiometer
- Signaalverwerking via potentiaalvrije relaiscontacten
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal relaisuitgangen: 1 |
---|---|
Procesaansluiting | Ø 23 mm |
Toepassingsgebied
Mediumtemperatuur [°C] | -10...50 |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 1 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 50 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Opwarmtijd [s] | 60 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal relaisuitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
---|---|
Aantal relaisuitgangen | 1 |
Contactbelasting | 3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC) |
Schakelfunctie stromingsbewaking | relais valt af bij stroming |
Meet- / instelbereik
Instelbereik [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 100...400 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] | 5 |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 3...60 |
---|
Reactietijd [s] | 3...60 |
---|
Software / programmering
Afregelen schakelpunt | potentiometer |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...50 |
---|---|
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 |
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 1202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 380 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Materialen | behuizing: PBT; sensorvlak: Titanium |
Materiaal dat in contact komt met het medium | PBT; Titanium |
Procesaansluiting | Ø 23 mm |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|