Luchtstromingsbewaking
SL5201
SLG23XEE40KG/2M/BS
Luchtstromingsbewaking
SL5201
SLG23XEE40KG/2M/BS
- Betrouwbare luchtstroombewaking
- Voor het gebruik in ventilatiesystemen binnen de gebouwautomatisering
- Comfortabele instelling van de gewenste invaldiepte van de sensor
- Nauwkeurige analoge uitgang
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|---|
Procesaansluiting | Ø 23 mm |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | 35...65 |
Drukbestendigheid [bar] | 1 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] | -10...10 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
Stroomopname [mA] | < 35 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Opwarmtijd [s] | 90 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10 |
Meet- / instelbereik
Stromingsgebied [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Opmerking voor stromingsbereik |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] | 1 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...50 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 |
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 726 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 219 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Materialen | behuizing: PBT; sensorvlak: Titanium |
Materiaal dat in contact komt met het medium | PBT; Titanium |
Procesaansluiting | Ø 23 mm |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m; 4 x 0,5 mm² |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); codering: A; Contactpinnen: verguld |