• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Stromingssensoren / flowtransmitters
  4. Luchtstromingssensoren
  5. SL5204

Luchtstromingsbewaking

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

Luchtstromingsbewaking

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

  • Betrouwbare luchtstroombewaking
  • Voor het gebruik in ventilatiesystemen binnen de gebouwautomatisering
  • Comfortabele instelling van de gewenste invaldiepte van de sensor
  • Nauwkeurige analoge uitgang
  • ce
  • ukca
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Procesaansluiting Ø 23 mm
Toepassingsgebied
Mediumtemperatuur [°C] 20...40
Drukbestendigheid [bar] 1
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] -10...10
Voedingsspanning [V] 24 DC
Stroomopname [mA] < 35
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Opwarmtijd [s] 90
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangssignaal analoog signaal
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsspanning [V] 0...10
Meet- / instelbereik
Stromingsgebied [cm/s] 200...3000
Opmerking voor stromingsbereik
= 1...10 V
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] 1
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -10...40
Opslagtemperatuur [°C] -25...85
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] 727
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 195
Afmetingen [mm] Ø 23 / L = 142
Materialen behuizing: PBT; sensorvlak: Titanium
Materiaal dat in contact komt met het medium PBT; Titanium
Procesaansluiting Ø 23 mm
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf LED, groen
Toebehoren
Leveringsomvang
Klembeugel: 1, E40048
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC