- Producten
- SM0504
Magnetisch inductieve stromingsmeting
SM0504
SMR11GGX50KG/US100
Magnetisch inductieve stromingsmeting
SM0504
SMR11GGX50KG/US100
- Nauwkeurige meting van doorstroming, verbruik en mediumtemperatuur
- Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en meetdynamiek
- Voor het gebruik in watergekoelde circuits
- Met twee nauwkeurige analoge uitgangen
- Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 2 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 DN25 vlakke afdichting |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||
---|---|---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties | ||
Montage | aansluiting op pijp via adapter | ||
Media | Geleidende vloeistoffen; water; watergebaseerde media | ||
Opmerking over het medium |
|
||
Mediumtemperatuur [°F] | 14...158 | ||
Drukbestendigheid [bar] | 16 | ||
Drukbestendigheid [psi] | 232 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | 95; (24 V) |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 5 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen | 2 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (te verschalen) |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||
Resolutie |
|
||
Analoog startpunt ASP |
|
||
Analoog eindpunt AEP |
|
||
In stappen van |
|
Meetbereik [°F] | -4...176 |
---|---|
Resolutie [°F] | 0,5 |
Analoog startpunt [°F] | -4...140,5 |
Analoog eindpunt [°F] | 31,5...176 |
In stappen van [°F] | 0,5 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | ± 0,2% MEW |
Nauwkeurigheid [K] | ± 4,5 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 0,15; (dAP = 0) |
---|---|
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...5 |
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°F] | 14...140 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°F] | -13...176 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 175 | ||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 576 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT-GF20; PC; EPDM/X |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); Hastelloy; PEEK; FKM |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 DN25 vlakke afdichting |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display eenheid | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
Drukverlies
|
|
---|