• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Stromingssensoren / flowtransmitters
  4. Magnetisch inductieve doorstroommeters
  5. SM2130

Magnetisch inductieve stromingsmeting

SM2130

SMR21XGXFRKG/US

Magnetisch inductieve stromingsmeting

SM2130

SMR21XGXFRKG/US

  • Nauwkeurige meting van doorstroming, verbruik en mediumtemperatuur
  • Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en meetdynamiek
  • Nauwkeurige detectie van lege buizen
  • Met schakeluitgang, analoge en impulsuitgang
  • Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
  • Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
  • acs
  • ce
  • ukca
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • crn
  • ktw
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik
5...900 l/min 0,3...54 m³/h
Procesaansluiting schroefdraad G 2 buitendraad DN50 vlakke afdichting
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Applicatie Totalisator functie; lege pijp detectie; voor industriële applicaties
Montage aansluiting op pijp via adapter
Media Geleidende vloeistoffen; water; watergebaseerde media
Opmerking over het medium
geleidbaarheid: ≥ 20 µS/cm
viscositeit : < 70 mm²/s (40 °C)
Mediumtemperatuur [°C] -10...90
Drukbestendigheid [bar] 16
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] 16,5
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...32 DC; (naar SELV/PELV)
Stroomopname [mA] < 150
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] 5
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Ingangen
Ingangen teller reset
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal schakelsignaal; analoog signaal; impulssignaal; frequentiesignaal; IO-Link; (configureerbaar)
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Aantal digitale uitgangen 2
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250; (per uitgang)
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20; (te verschalen)
Max. belasting [Ω] 500
Analoge uitgangsspanning [V] 0...10; (te verschalen)
Min. weerstand last [Ω] 2000
Pulsuitgang doorstroomhoeveelheid-teller
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Frequentie van de uitgang [Hz] 0,1...10000
Meet- / instelbereik
Meetbereik
5...900 l/min 0,3...54 m³/h
Weergavegebied
-920...920 l/min -55,2...55,2 m³/h
Resolutie
1 l/min 0,05 m³/h
Schakelpunt SP
10...900 l/min 0,55...54 m³/h
Terugschakelpunt rP
5...896 l/min 0,3...53,75 m³/h
Analoog startpunt ASP
0...720 l/min 0...43,2 m³/h
Analoog eindpunt AEP
180...900 l/min 10,8...54 m³/h
Low-flow onderdrukking LFC
< 15 l/min < 0,9 m³/h
In stappen van
1 l/min 0,05 m³/h
Meetdynamiek 1:180
Doorstroomhoeveelheid bewaking
Pulswaarde 0,1 l...600 x 10³ m³
In stappen van 0,1 l
Impulslengte [s] 0,003...2
Temperatuurbewaking
Meetbereik [°C] -20...80
Weergavegebied [°C] -40...100
Resolutie [°C] 0,2
Schakelpunt SP [°C] -19,2...80
Terugschakelpunt rP [°C] -19,6...79,6
Analoog startpunt [°C] -20...60
Analoog eindpunt [°C] 0...80
In stappen van [°C] 0,2
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Stromingsbewaking
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW); (Q > 15 l/min; medium- en omgevingstemperatuur: 22 °C ± 4 K)
Herhaalnauwkeurigheid ± 0,2% MEW
Temperatuurbewaking
Temperatuurdrift ± 0,0333 °C / K
Nauwkeurigheid [K] ± 1 (bei 25 °C, Q > 15 l/min)
Reactietijden
Stromingsbewaking
Reactietijd [s] 0,35; (dAP = 0)
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] 0...50
Demping van de proceswaarde dAP [s] 0...5
Temperatuurbewaking
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] T09 = 3 (Q > 15 l/min)
Software / programmering
Instelmogelijkheden Stromingsbewaking; hoeveelheidsteller; Voorkeuzeteller; Temperatuurbewaking; hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ spannings-/ frequentie-/ impulsuitgang; inschakelvertraging; display uit te schakelen; Display eenheid; lege pijp detectie
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9 CDV
Profiel Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO-Mode ja
Vereiste masterportklasse A
Proceswaarden analoog 3
Proceswaarden binair 2
Min. procescyclustijd [ms] 5
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 1322
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -10...60
Opslagtemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 65; IP 67
Toelatingen / testen
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-5 Surge 1 kV
DIN EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren] 85
UL-goedkeuring
UL Certificeringsnummer I008
File nummer UL E174189
Richtlijnen voor drukapparatuur Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 3109,9
Afmetingen [mm] 117 x 103 x 200
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PC; FKM; PBT-GF20; TPE-U
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PEEK; Centellen; EPDM
Procesaansluiting schroefdraad G 2 buitendraad DN50 vlakke afdichting
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
Display eenheid 6 x LED, groen (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
schakelstatus 2 x LED, geel
gemeten waarde alfanumeriek display, 4-digit
Programmering alfanumeriek display, 4-digit
Toebehoren
Leveringsomvang
afdichtingen: 2, Centellen
sticker
Opmerkingen
Opmerkingen
MW = Meetwaarde
MEW = eindwaarde meetbereik
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld
Diagrammen en curves
Drukverlies
dP Drukverlies
Q debiet
cavitatie
1 cavitatievrij werkgebied zie handleiding