- Producten
- Sensoren
- Stromingssensoren / flowtransmitters
- Magnetisch inductieve doorstroommeters
- SM4120
Magnetisch inductieve stromingsmeting
SM4120
SMR14XGXFRKG/US-100
Magnetisch inductieve stromingsmeting
SM4120
SMR14XGXFRKG/US-100
- Nauwkeurige meting van doorstroming, verbruik en mediumtemperatuur
- Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en meetdynamiek
- Met schakeluitgang, analoge en impulsuitgang
- Goed afleesbaar kleurendisplay met wisselende rood/groen-weergave
- Geen in- en uitloopleidingen nodig
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|---|
Meetbereik [ml/min] | 5...5000 |
Procesaansluiting | G 1/4 DN6 vlakke afdichting |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||
---|---|---|---|
Media | Geleidende vloeistoffen; water; watergebaseerde media | ||
Opmerking over het medium |
|
||
Mediumtemperatuur [°C] | -20...90 | ||
Drukbestendigheid [bar] | 16 | ||
Drukbestendigheid [MPa] | 1,6 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 80 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 5 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Ingangen
Ingangen | teller reset |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; impulssignaal; IO-Link; frequentiesignaal; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (te verschalen) |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Pulsuitgang | doorstroomhoeveelheid-teller |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [ml/min] | 5...5000 |
---|---|
Weergavegebied [ml/min] | -6000...6000 |
Resolutie [ml/min] | 1 |
Schakelpunt SP [ml/min] | 33...5000 |
Terugschakelpunt rP [ml/min] | 7...4974 |
Analoog startpunt ASP [ml/min] | 0...3993 |
Analoog eindpunt AEP [ml/min] | 1007...5000 |
Low-flow onderdrukking LFC [ml/min] | 5...250 |
Frequentie eindpunt FEP [ml/min] | 1005...5000 |
Frequentie van het eindpunt FRP [Hz] | 1...10000 |
Impulslengte [s] | 0,005...2 |
---|---|
Pulswaarde | 0,001...99990000 I |
Meetbereik [°C] | -20...90 |
---|---|
Weergavegebied [°C] | -42...112 |
Resolutie [°C] | 0,1 |
Schakelpunt SP [°C] | -19,6...90 |
Terugschakelpunt rP [°C] | -20...89,6 |
Analoog startpunt [°C] | -20...68 |
Analoog eindpunt [°C] | 2...90 |
In stappen van [°C] | 0,1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | ± 0,2 % MEW |
Nauwkeurigheid [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Reactietijden
Inschakeloverbrugging [s] | 0...50 |
---|---|
Reactietijd [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...5 |
Reactietijd [s] | 15; (Q > 1 l/min, T09) |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; frequentie uitgang; stroom-/ impulsuitgang; inschakelvertraging; display uit te schakelen; Display eenheid |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 3 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 6 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...80 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 114 | ||||
UL-goedkeuring |
|
||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 706,9 |
---|---|
Materialen | 1.4408 (roestvast staal / 316); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEEK; carbonfiber-PEEK; EPDM; Centellen |
Procesaansluiting | G 1/4 DN6 vlakke afdichting |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|