- Producten
- Sensoren
- Stromingssensoren / flowtransmitters
- Magnetisch inductieve doorstroommeters
- SM6601
Magnetisch inductieve stromingsmeting
SM6601
SMN12GGXFRKG/US-100
Magnetisch inductieve stromingsmeting
SM6601
SMN12GGXFRKG/US-100
- Nauwkeurige meting van doorstroming, verbruik en mediumtemperatuur
- Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en meetdynamiek
- Met schakeluitgang, analoge en impulsuitgang
- Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Procesaansluiting | schroefdraad 1/2" NPT DN15 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||
---|---|---|---|
Applicatie | Totalisator functie; voor industriële applicaties | ||
Media | Geleidende vloeistoffen; water; watergebaseerde media | ||
Opmerking over het medium |
|
||
Mediumtemperatuur [°F] | 14...158 | ||
Drukbestendigheid [bar] | 16 | ||
Drukbestendigheid [psi] | 232 | ||
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] | 17,7 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | 95; (24 V) |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 5 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Ingangen
Ingangen | teller reset |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; impulssignaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (te verschalen) |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10; (te verschalen) |
Min. weerstand last [Ω] | 2000 |
Pulsuitgang | doorstroomhoeveelheid-teller |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||
Resolutie |
|
||
Schakelpunt SP |
|
||
Terugschakelpunt rP |
|
||
Analoog startpunt ASP |
|
||
Analoog eindpunt AEP |
|
||
In stappen van |
|
Pulswaarde | 0,01...30 000 000 gal |
---|---|
Impulslengte [s] | 0,01...2 |
Meetbereik [°F] | -4...176 |
---|---|
Resolutie [°F] | 0,1 |
Schakelpunt SP [°F] | -2,5...176 |
Terugschakelpunt rP [°F] | -3,5...175 |
Analoog startpunt [°F] | -4...140,5 |
Analoog eindpunt [°F] | 31,5...176 |
In stappen van [°F] | 0,5 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | ± 0,2% MEW |
Nauwkeurigheid [K] | ± 2,5 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] | 0...50 |
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...5 |
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | Stromingsbewaking; hoeveelheidsteller; Voorkeuzeteller; Temperatuurbewaking; hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ spannings-/ impulsuitgang; inschakelvertraging; display uit te schakelen; Display eenheid |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 3 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 5 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°F] | 14...140 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°F] | -13...176 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 145 | ||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 593,5 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEEK; FKM |
Procesaansluiting | schroefdraad 1/2" NPT DN15 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
Drukverlies
|
|
---|