Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 1 |
Meetbereik [l/min] |
0,2...50 |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 3/4 DN20 vlakke afdichting |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Applicatie |
voor industriële applicaties |
Montage |
aansluiting op pijp via adapter |
Media |
Geleidende vloeistoffen; water; watergebaseerde media |
Opmerking over het medium |
geleidbaarheid: ≥ 20 µS/cm |
viscositeit : < 70 mm²/s (40 °C) |
|
Mediumtemperatuur [°C] |
-10...70 |
Drukbestendigheid [bar] |
16 |
Drukbestendigheid [MPa] |
1,6 |
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] |
11,2 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...30 DC; (naar SELV/PELV) |
Stroomopname [mA] |
95; (24 V) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
5 |
Meetprincipe |
magnetisch-induktief |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
1 |
Uitgangssignaal |
analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
250 |
Aantal analoge uitgangen |
1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] |
4...20 |
Max. belasting [Ω] |
500 |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [l/min] |
0,2...50 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Stromingsbewaking
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) |
± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
Herhaalnauwkeurigheid |
± 0,2% MEW |
Reactietijden
Stromingsbewaking
Reactietijd [s] |
0,15; (dAP = 0, T19) |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profiel |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A |
Proceswaarden analoog |
2 |
Min. procescyclustijd [ms] |
3 |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
574 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-10...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
CPA-goedkeuring |
modelnummer |
001MI |
nauwkeurigheidsklasse |
- |
maximaal toelaatbare fout |
± 1,5 % FS |
Q (min) |
0,01 m³/h |
Q (t) |
- |
Q (max) |
3 m³/h |
|
Schokbestendigheid |
DIN IEC 68-2-27 |
20 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN IEC 68-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
145 |
Richtlijnen voor drukapparatuur |
Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
517,55 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT-GF20; FKM; TPE |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4404 (roestvast staal / 316L); PEEK; FKM |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 3/4 DN20 vlakke afdichting |
Opmerkingen
Opmerkingen |
MW = Meetwaarde |
MEW = eindwaarde meetbereik |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |