- Producten
- SM9404
Magnetisch inductieve stromingsmeting
SM9404
SMK32XGX50KG/US-100
Magnetisch inductieve stromingsmeting
SM9404
SMK32XGX50KG/US-100
- Nauwkeurige meting van doorstroming, verbruik en mediumtemperatuur
- Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en meetdynamiek
- Met twee nauwkeurige analoge uitgangen
- Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||||
Procesaansluiting | schroefdraad Rc 1 1/2 binnendraad DN40 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||
---|---|---|---|
Applicatie | lege pijp detectie; voor industriële applicaties | ||
Media | Geleidende vloeistoffen; water; watergebaseerde media | ||
Opmerking over het medium |
|
||
Mediumtemperatuur |
|
||
Drukbestendigheid [bar] | 16 | ||
Drukbestendigheid [MPa] | 1,6 | ||
Drukbestendigheid [psi] | 232 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 150 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 5 |
Meetprincipe | magnetisch-induktief |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen | 2 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (≤ 22 mA; te verschalen) |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||||
Resolutie |
|
||||
Analoog startpunt ASP |
|
||||
Analoog eindpunt AEP |
|
||||
Low-flow onderdrukking LFC |
|
||||
In stappen van |
|
||||
Meetdynamiek | 1:60 |
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||
Resolutie |
|
||
Analoog startpunt |
|
||
Analoog eindpunt |
|
||
In stappen van |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | ± 0,2% MEW |
Temperatuurdrift | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
---|---|
Nauwkeurigheid [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Reactietijden
Reactietijd [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...5 |
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | display uit te schakelen; Display eenheid; lege pijp detectie |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur |
|
||
---|---|---|---|
Opslagtemperatuur |
|
||
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-goedkeuring |
|
||||||||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||||||
MTTF [jaren] | 85 | ||||||||||||||||
UL-goedkeuring |
|
||||||||||||||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 2741,5 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PEEK; FKM |
Procesaansluiting | schroefdraad Rc 1 1/2 binnendraad DN40 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display eenheid | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
Drukverlies
|
|
---|