- Producten
- Sensoren
- Stromingssensoren / flowtransmitters
- Magnetisch inductieve doorstroommeters
- SMF720
Magnetisch inductieve stromingsmeting
SMF720
SMGX0KGFFRKG/USD
Magnetisch inductieve stromingsmeting
SMF720
SMGX0KGFFRKG/USD
- Magnetisch-inductieve flowsensor (SMF-Serie) voor de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Meetgrootheden: flow, totaalvolume, temperatuur, geleidbaarheid en vloeistofdetectie
- Eenvoudig in bedrijf te nemen dankzij app-gebaseerd menu, installatieprocedure en hygiënsich ontwerp van de druktoetsen
- Reducering van de bekabeling door het combineren van voedingsspanning en uitgangssignalen via een M12-aansluiting
- Het ontwerp van de behuizing verhoogt de schok- en trilingsbestendigheid
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Producteigenschappen
Meetbereik |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Nominale diameter | DN100 (4“) | ||||
Procesaansluiting | ifm specifieke apparaatflens |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||
---|---|---|---|
Applicatie | levensmiddelen- en drankenindustrie | ||
Media | Geleidende vloeistoffen; water; watergebaseerde media | ||
Opmerking over het medium |
|
||
Mediumtemperatuur [°C] | -20...150 | ||
Min. barstdruk |
|
||
Drukbestendigheid |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 250; (24V) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 5 |
Meetprincipe | magnetisch-induktief |
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 2 |
---|
Ingangen
Ingangen |
|
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uitgangssignaal |
|
||||
Elektrische uitvoering | PNP/NPN | ||||
Pulsuitgang | doorstroomhoeveelheid-teller | ||||
Kortsluitbeveiliging | ja | ||||
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend | ||||
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
---|---|
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Resolutie analoge uitgang | 0.38 µA |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 0...10000 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||||
Resolutie |
|
||||
Opmerking voor de werkinstelling |
|
||||
Analoog startpunt ASP |
|
||||
Analoog eindpunt AEP |
|
||||
Low-flow onderdrukking LFC |
|
||||
Impulslengte [s] | 0,002...2 | ||||
Pulswaarde | 0,009...99990000 I |
Meetbereik [°C] | -20...150 |
---|---|
Weergavegebied [°C] | -20...150 |
Resolutie [°C] | 0,01 |
Analoog startpunt [°C] | -20...116 |
Analoog eindpunt [°C] | 14...150 |
Meetbereik [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Weergavegebied [µS/cm] | 0...100000 |
Resolutie [µS/cm] | 1 |
Analoog startpunt [µS/cm] | 0...80000 |
Analoog eindpunt [µS/cm] | 20000...100000 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | 0,1% MW |
Nauwkeurigheid [K] | ± 1 |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [K] | ± 0,5 |
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | ± 5% MW |
Reactietijden
Reactietijd [s] | < 0,3 |
---|---|
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...5 |
Reactietijd [s] | < 3; (Stromingssnelheid: ≥ 0,5m/s) |
---|
Reactietijd [s] | < 2 |
---|
Software / programmering
Diagnosefuncties | Durchflussrichtungserkennung; vloeistofdetectie |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link revisie | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Profiel |
|
||||||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||||||||
Proceswaarden analoog | 6 | ||||||||||||||
Proceswaarden binair | 8 | ||||||||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | Durchflussrichtungserkennung; totalisator; Speicher; bedrijfsurenteller; interne temperatuur; simulatie functionaliteit | ||||||||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...65 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -20...80 |
Beschermklasse | IP 67; IP 69 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 81 | ||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 8758,5 |
---|---|
Lengte toevoer leiding | 5 x DN |
Lengte uitloop leiding | 2 x DN |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); flens: 1.4301 (roestvast staal / 304); elektronica armatuur: 1.4301 (roestvast staal / 304); elektronica: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Display: Polysulfaan; Display-Afdichting: FKM; LED ring: PP |
Materiaal dat in contact komt met het medium | Pijpsectie: PFA; elektroden: 1.4435 (roestvast staal / 316L) |
Nominale diameter | DN100 (4“) |
Procesaansluiting | ifm specifieke apparaatflens |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | ≤ 0,4 μm |
Aanwijzen / bedienelementen
Fabrieksinstelling | m³/h; °C; μS/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weergave |
|
||||||||
Display eenheid | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; °C; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||
Taal | Duits; Engels; Spaans; Frans; Italiaans; Japans; Koreaans; Portugees; Chinees | ||||||||
Bedienelementen |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|