Verwerkingseenheid voor stromingssensoren
SN2301
VS2000/230VAC/EXI/1G
Verwerkingseenheid voor stromingssensoren
SN2301
VS2000/230VAC/EXI/1G
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Geïntegreerde stromings- en leidingbewaking
- Intuïtieve instelling van schakelpunt en medium
- Voor de aansluiting van stromingssensoren in intrinsiekveilige uitvoering
- Goed afleesbare meerkleurige LED-bargraph-display
Toepassingsgebied
Applicatie | Stromingsbewaking; Draadbreukbewaking |
---|
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanningstolerantie [%] | -10...10 |
Voedingsspanning [V] | < 230 AC |
Max. opgenomen vermogen [VA] | 5 |
Ompoolbeveiligd | nee |
Opwarmtijd [s] | 30 |
Aantal kanalen | 1 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | Relais |
---|---|
Contactbelasting | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Schakelfunctie stromingsbewaking | relais trekt aan bij stroming |
Schakelfunctie kabelbewaking | relais valt af bij draadbreuk |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt | potentiometer |
---|---|
Keuze vloeistof / gas | schuifschakelaar |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -20...85 |
Beschermklasse | IP 40 |
Beschermklasse aansluitklemmen | IP 20 |
Toelatingen / testen
Keurmerken | PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004; TIIS TC16593 |
---|---|
ATEX-apparaatkenmerk |
|
MTTF [jaren] | 248 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 504,5 |
---|---|
Behuizing | behuizing voor DIN rail |
Afmetingen [mm] | 78 x 45 x 120 |
Materialen | kunststof |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming | miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; snel; De zekering buiten het explosiegevaarlijke gebied plaatsen. |
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Aansluitklemmen: 15 x ...2,5 mm² |
---|
Aanvullende informatie
Maximalewaarde voor de stuurstroomkring
intrinsiekveilig | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Spanning [V] | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Stroom [mA] | 92 | 92 | 92 | 92 |
Vermogen [mW] | 680 | 680 | 680 | 680 |
Externe inductiviteit [mH] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Externe capaciteit [µF] | 0,185 | 1,6 | 0,185 | 1,6 |