Toepassingsgebied
Applicatie |
Stromingsbewaking; Draadbreukbewaking |
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] |
47...63 |
Voedingsspanningstolerantie [%] |
-10...10 |
Voedingsspanning [V] |
< 110 AC |
Max. opgenomen vermogen [VA] |
5 |
Ompoolbeveiligd |
nee |
Opwarmtijd [s] |
30 |
Aantal kanalen |
1 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
Relais |
Contactbelasting |
4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Schakelfunctie stromingsbewaking |
relais trekt aan bij stroming |
Schakelfunctie kabelbewaking |
relais valt af bij draadbreuk |
Kortsluitvast |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt |
potentiometer |
Keuze vloeistof / gas |
schuifschakelaar |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-20...85 |
Beschermklasse |
IP 40 |
Beschermklasse aansluitklemmen |
IP 20 |
Toelatingen / testen
Keurmerken |
PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004; TIIS TC16593 |
ATEX-apparaatkenmerk |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
MTTF [jaren] |
248 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
506,5 |
Behuizing |
behuizing voor DIN rail |
Afmetingen [mm] |
78 x 45 x 120 |
Materialen |
kunststof |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
functie |
11 x LED |
schakelstatus |
LED, rood |
|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming |
miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; snel; De zekering buiten het explosiegevaarlijke gebied plaatsen. |
Opmerkingen
Opmerkingen |
Pas op! De schakelversterker moet buiten de Ex-omgeving gemonteerd worden! |
Aanbeveling Controleer de veilige functionaliteit van het apparaat na een kortsluiting! |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Aansluitklemmen: 15 x ...2,5 mm² |
Aanvullende informatie
Maximalewaarde voor de stuurstroomkring
intrinsiekveilig |
[EEx ia] IIC |
[EEx ia] IIB |
[EEx ib] IIC |
[EEx ib] IIB |
Spanning [V] |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
Stroom [mA] |
92 |
92 |
92 |
92 |
Vermogen [mW] |
680 |
680 |
680 |
680 |
Externe inductiviteit [mH] |
1 |
1 |
1 |
1 |
Externe capaciteit [µF] |
0,185 |
1,6 |
0,185 |
1,6 |