Verwerkingseenheid voor stromingssensoren
SR0127
VS0200/ 24VDC
Verwerkingseenheid voor stromingssensoren
SR0127
VS0200/ 24VDC
- Voor de aansluiting van stromingssensoren
- Geïntegreerde stromings- en leidingbewaking
- Intuïtieve instelling van het schakelpunt door middel van potentiometer
- Goed afleesbare meerkleurige LED-bargraph-display
- Signaaluitvoer via halfgeleidercontacten
Toepassingsgebied
Applicatie | Stromingsbewaking |
---|---|
Media | Vloeibare media |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] | -10...10 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
Stroomopname [mA] | < 45 |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 20 |
Aantal kanalen | 1 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 400 |
Schakelfunctie stromingsbewaking | Uitgang schakelt bij stroming IN |
Schakelfunctie kabelbewaking | Uitgang schakelt bij draadbreuk UIT |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt | potentiometer |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 50 |
Beschermklasse aansluitklemmen | IP 20 |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 624 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 142,5 |
---|---|
Behuizing | behuizing voor DIN rail |
Afmetingen [mm] | 78 x 22,5 x 100 |
Materialen | kunststof |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Aansluitklemmen: 12 x ...2,5 mm² |
---|