Ultrasone stromingssensor
SU6631
SUN12XFBFRKG/US
Ultrasone stromingssensor
SU6631
SUN12XFBFRKG/US
- Accurate flowmeting van ultrapuur water, water, oliën en glycol-oplossingen
- Robuust, componentvrije meetbuis van hoogwaardig rvs en biedt een hoge resistentie en een langdurige afdcihting
- Het hoog nauwkeurige Inline-meetprincipe elimineert de invloed voor wisselende wanddiktes en leidingmateriaal
- Bedrijfsstatus-LED signaleert de sensorstatus en maakt het mogelijk om conclusies te trekken over de proceskwaliteit.
Producteigenschappen
Meetbereik |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Procesaansluiting | 1/2" NPT DN15 buitendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | |||
---|---|---|---|---|
Media | ultra-pure water; water; watergebaseerde media; Glycol-oplossingen; oliën; koelsmeermiddel | |||
Opmerking over het medium |
|
|||
Mediumtemperatuur |
|
|||
Min. barstdruk |
|
|||
Drukbestendigheid |
|
|||
Bestand tegen vacuüm [mbar] | -1000 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 75 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 5 |
Meetprincipe | Ultrasoon |
Ingangen
Ingangen | teller reset |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; impulssignaal; analoog signaal; IO-Link; frequentiesignaal; diagnosesignaal; Totalisator schakelsignaal |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 0...10000 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Pulsuitgang | doorstroomhoeveelheid-teller |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||||
Resolutie |
|
||||
Schakelpunt SP |
|
||||
Terugschakelpunt rP |
|
||||
Analoog startpunt ASP |
|
||||
Analoog eindpunt AEP |
|
||||
Low-flow onderdrukking LFC |
|
||||
Frequentie eindpunt FEP |
|
||||
Frequentie van het eindpunt FRP [Hz] | 1...10000 |
Impulslengte [s] | 0,002...2 |
---|---|
Pulswaarde | 0,02...99990000 l; 0,005...26414563,515 gal |
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||
Resolutie |
|
||
Schakelpunt SP |
|
||
Terugschakelpunt rP |
|
||
Analoog startpunt |
|
||
Analoog eindpunt |
|
||
Frequentie startpunt FSP |
|
||
Frequentie eindpunt FEP |
|
||
Frequentie van het eindpunt FRP [Hz] | 1...10000 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | ± 0,2 % MEW |
Nauwkeurigheid [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Temperatuurcoëfficiënt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,2 |
Reactietijden
Reactietijd [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...5 |
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Software / programmering
Diagnosefuncties | Durchflussrichtungserkennung; Signaalkwaliteit |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link revisie | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profiel | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||||||||
Proceswaarden analoog | 3 | ||||||||||||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||||||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...80 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 160 | ||
UL-goedkeuring |
|
||
Richtlijnen voor drukapparatuur | toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 540,4 |
---|---|
Wijze van montage | lengte toevoer leiding 5xDN; lengte uitloop leiding 1xDN |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Display: PFA; Afdichting Display: FKM; aansluitstekker: POKAN |
Materiaal dat in contact komt met het medium | Pijpsectie: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Procesaansluiting | 1/2" NPT DN15 buitendraad |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | 49,21 µin |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display eenheid | l/min; l/h; m³/h; m/s; gpm; gph; ft/s; oz/min |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
Opmerking voor drukverlies
|
|
---|
derating omgevingstemperatuur
|
|
---|