Ultrasone stromingssensor
SU9000
SUR54HGBFRKG/W/US-100-IPF
Ultrasone stromingssensor
SU9000
SUR54HGBFRKG/W/US-100-IPF
- Nauwkeurige meting van doorstroming, verbruik en mediumtemperatuur
- Geschikt voor water, oliën en glycoloplossingen
- Voor de inbouw in pijpleidingen
- Met schakeluitgang, analoge en impulsuitgang
- Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 1/4 vlakke afdichting |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||
---|---|---|---|
Applicatie | Totalisator functie; voor industriële applicaties | ||
Montage | aansluiting op pijp via adapter | ||
Media | water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel; oliën | ||
Opmerking over het medium |
|
||
Mediumtemperatuur [°C] | -10...80 | ||
Drukbestendigheid |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 19...30 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | 100 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 10 |
Meetprincipe | Ultrasoon |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Ingangen
Ingangen | teller reset |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; impulssignaal; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250; (per uitgang) |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (te verschalen) |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10; (te verschalen) |
Min. weerstand last [Ω] | 2000 |
Pulsuitgang | doorstroomhoeveelheid-teller |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||
Resolutie |
|
||
Schakelpunt SP |
|
||
Terugschakelpunt rP |
|
||
Analoog startpunt ASP |
|
||
Analoog eindpunt AEP |
|
||
Max. doorstroomhoeveelheid |
|
||
In stappen van |
|
Pulswaarde | 0,1 l...100000 m³ |
---|---|
Impulslengte [s] | 0,0125...2 |
Meetbereik [°C] | -10...80 |
---|---|
Resolutie [°C] | 0,2 |
Schakelpunt SP [°C] | -9,8...80 |
Terugschakelpunt rP [°C] | -10...79,8 |
Analoog startpunt [°C] | -10...62 |
Analoog eindpunt [°C] | 8...80 |
In stappen van [°C] | 0,2 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) | water: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); Glycol (35 %), olie (viscositeit 68 mm²/s bij 40 °C): < ± (8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | 1 l/min; 60 l/h; 0,06 m³ /h |
Nauwkeurigheid [K] | ± 3 (Q > 20 l/min) |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] | 0...50 |
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...1 |
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | T09 = 30 (Q > 20 l/min); (water) |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | Stromingsbewaking; hoeveelheidsteller; Voorkeuzeteller; Temperatuurbewaking |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...80 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-goedkeuring |
|
||||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||
MTTF [jaren] | 185 | ||||||||||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1906,5 |
---|---|
Materialen | behuizing: AlMgSi0,5 geanodiseerd; Afdichting: FKM; PA 6.6; afdekfolie: PA (polyamide) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM; PPS; Centellen 200 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 1/4 vlakke afdichting |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
|
---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: messing, Optalloy-gecoat; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
Drukverlies
|
|
---|