Producteigenschappen
Meetbereik |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Nominale diameter | DN50 (2“) | ||||
Procesaansluiting | Clamp 2" DIN 32676 serie C (ASME BPE) |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||
---|---|---|---|
Media | ultra-pure water; water; watergebaseerde media; voedingsmiddelen oliën | ||
Opmerking over het medium |
|
||
Mediumtemperatuur |
|
||
Min. barstdruk |
|
||
Drukbestendigheid |
|
||
Bestand tegen vacuüm [mbar] | -1000 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 75 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 5 |
Meetprincipe | Ultrasoon |
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 2 |
---|
Ingangen
Ingangen |
|
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uitgangssignaal |
|
||||
Elektrische uitvoering | PNP/NPN | ||||
Kortsluitbeveiliging | ja | ||||
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend | ||||
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
---|---|
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 0...10000 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||||
Resolutie |
|
||||
Schakelpunt SP |
|
||||
Terugschakelpunt rP |
|
||||
Analoog startpunt ASP |
|
||||
Analoog eindpunt AEP |
|
||||
Low-flow onderdrukking LFC |
|
||||
Frequentie eindpunt FEP |
|
||||
Frequentie van het eindpunt FRP [Hz] | 1...10000 |
Impulslengte [s] | 0,002...2 |
---|---|
Pulswaarde | 0,01...99990000 l; 0,026...26414563,515 gal |
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||
Resolutie |
|
||
Schakelpunt SP |
|
||
Terugschakelpunt rP |
|
||
Analoog startpunt |
|
||
Analoog eindpunt |
|
||
Frequentie startpunt FSP |
|
||
Frequentie eindpunt FEP |
|
||
Frequentie van het eindpunt FRP [Hz] | 1...10000 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | ± 0,2 % MEW |
Nauwkeurigheid [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Temperatuurcoëfficiënt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,2 |
Reactietijden
Reactietijd [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...5 |
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Software / programmering
Diagnosefuncties | Durchflussrichtungserkennung; Signaalkwaliteit |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link revisie | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profiel |
|
||||||||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||||||||
Proceswaarden analoog | 3 | ||||||||||||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||||||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...80 |
Beschermklasse | IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
CPA-goedkeuring |
|
||||
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 160 | ||||
UL-goedkeuring |
|
||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 936,1 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Lengte toevoer leiding | 5 x DN |
Lengte uitloop leiding | 1 x DN |
Afmetingen [mm] | 220 x 63,9 x 92,6 |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Display: PFA; Afdichting Display: FKM; aansluitstekker: POKAN |
Materiaal dat in contact komt met het medium | Pijpsectie: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Nominale diameter | DN50 (2“) |
Procesaansluiting | Clamp 2" DIN 32676 serie C (ASME BPE) |
Procesaansluiting passend voor leidingenstandaard | 1" / Ø 25,4 mm x 1,65 mm (DIN 11866 serie C); (DIN EN 10357 serie C) |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | ≤ 0.8 µm / 32 µin |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M12; Contactpinnen: verguld |
Diagrammen en curves
Opmerking voor drukverlies
|
|
---|
derating omgevingstemperatuur
|
|
---|