Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 1 |
Meetbereik |
0,5...10 l/min |
0,074...1,474 m/s |
|
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/2 DN6 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Applicatie |
voor industriële applicaties |
Montage |
aansluiting op pijp via adapter |
Media |
water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel |
Mediumtemperatuur [°C] |
-40...100 |
Min. barstdruk [bar] |
25 |
Min. barstdruk [MPa] |
2,5 |
Drukbestendigheid [bar] |
12 |
Drukbestendigheid [MPa] |
1,2 |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
8...33 DC |
Min. isolatieweerstand [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Beschermklasse |
III |
Opwarmtijd [s] |
< 2 |
Meetprincipe |
Vortex |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
1 |
Uitgangssignaal |
analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen |
1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] |
4...20; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA)) |
Max. belasting [Ω] |
< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
0,5...10 l/min |
0,074...1,474 m/s |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Stromingsbewaking
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) |
Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (water) |
Herhaalnauwkeurigheid |
0,2; (% van eindwaarde) |
Reactietijden
Stromingsbewaking
Reactietijd [s] |
0,5 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-15...85 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-30...85 |
Beschermklasse |
IP 65 |
Cavitatie |
P(absoluut) uittreding / P(verschil ) >5,5 om cavitatie te voorkomen |
Toelatingen / testen
EMC |
|
Schokbestendigheid |
DIN EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
met water / 10...61 Hz 1 mm |
|
met water / 61...2000 Hz 2 g |
|
MTTF [jaren] |
380 |
Richtlijnen voor drukapparatuur |
Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
67 |
Materialen |
PA 6T |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
ETFE; PA 6T; FKM |
Aandraaimoment [Nm] |
12 |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/2 DN6 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
MW = Meetwaarde |
MEW = eindwaarde meetbereik |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |