- Producten
- Sensoren
- Stromingssensoren / flowtransmitters
- Vortex flow-/debietsensoren met display
- SV4204
Vortex-doorstroomsensor met display
SV4204
SVR12XXX50KG/US-100
Vortex-doorstroomsensor met display
SV4204
SVR12XXX50KG/US-100
- Betrouwbare meting van doorstroming en mediumtemperatuur
- Nauwkeurige, gelineariseerde analoge uitgang
- Optimale instelling door draaibaarheid van het display
- Goed afleesbaar kleurendisplay met wisselende rood/groen-weergave
- Geschikt voor water, gedeïoniseerd water en koelwater
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 2 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 DN8 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | |
---|---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties | |
Media | water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel | |
Mediumtemperatuur [°C] | -10...90 | |
Drukbestendigheid [bar] | 12 | |
Drukbestendigheid [MPa] | 1,2 | |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
|
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] | 3,9 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 3 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen | 2 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Weergavegebied |
|
||
Resolutie |
|
||
Analoog startpunt ASP |
|
||
Analoog eindpunt AEP |
|
||
In stappen van |
|
||
Meetdynamiek | 1:20 |
Meetbereik [°C] | -10...90 |
---|---|
Weergavegebied [°C] | -30...110 |
Resolutie [°C] | 0,5 |
Analoog startpunt [°C] | -10...70 |
Analoog eindpunt [°C] | 10...90 |
In stappen van [°C] | 0,5 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) | ± 2 % MEW; (water) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | ± 0,5 % MEW |
Nauwkeurigheid [K] | ± 1 |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Demping van de proceswaarde dAP [s] | 0...5 |
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | Demping analoge uitgang dAA; Display eenheid |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
||
Opslagtemperatuur [°C] | -20...80 | ||
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-goedkeuring |
|
||||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||
MTTF [jaren] | 342 | ||||||||||||
UL-goedkeuring |
|
||||||||||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 439,5 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Aandraaimoment [Nm] | 30 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 DN8 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
Drukverlies
|
|
---|
drukbestendigheid (bar)
|
|
---|