• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Stromingssensoren / flowtransmitters
  4. Vortex flow-/debietsensoren
  5. SV5151

Vortex doorstroommeting

SV5151

SVR34XGXD0KG/US

Vortex doorstroommeting

SV5151

SVR34XGXD0KG/US

  • Betrouwbare meting van doorstroming en mediumtemperatuur
  • Nauwkeurige, gelineariseerde analoge uitgang
  • Geschikt voor ultra-puur water, water en watergebaseerde media
  • Duurzaam en robuust dankzij een hydrolysebestendige kunststof
  • Hoge nauwkeurigheid bij stromings- en temperatuurbewaking
  • ce
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik
1,8...32 l/min 0,265...4,716 m/s
Procesaansluiting schroefdraad G 3/4 DN10
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Meetelement 1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse B)
Applicatie voor industriële applicaties
Montage aansluiting op pijp via adapter
Media ultra-pure water; water
Mediumtemperatuur [°C] 0...125
Min. barstdruk
15 bar 1,5 MPa
Verwijzing minimale barstdruk
125 °C
Drukbestendigheid
16 bar 1,6 MPa
Verwijzing van drukbestendigheid
≤ 90 °C
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 8...33 DC
Stroomopname [mA] < 5
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Opwarmtijd [s] < 2
Meetprincipe Vortex
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangssignaal analoog signaal
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20; (Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA))
Max. belasting [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
Meet- / instelbereik
Meetbereik
1,8...32 l/min 0,265...4,716 m/s
Temperatuurbewaking
Interne verwarming van temperatuurmeting 1 K/mW
Meetbereik [°C] 0...125
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Stromingsbewaking
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (water)
Herhaalnauwkeurigheid 0,2; (% van eindwaarde)
Temperatuurbewaking
Nauwkeurigheid [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
Reactietijden
Stromingsbewaking
Reactietijd [s] 0,34; (T09)
Temperatuurbewaking
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] < 10 / < 30
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -15...85
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
Mediumtemperatuur > 0 °C: -40...85
Opslagtemperatuur [°C] -40...85
Beschermklasse IP 65
Cavitatie P(absoluut) uittreding / P(verschil ) >5,5 om cavitatie te voorkomen
Toelatingen / testen
EMC
EN IEC 61326-1:2021
Schokbestendigheid
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN EN 60068-2-6 met water / 10...61 Hz 1 mm
met water / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [jaren] 395,9
Richtlijnen voor drukapparatuur Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 82,05
Materialen Behuizing: PPS 40% glasfiber; elektronica: PC 10% glasfiber
Materiaal dat in contact komt met het medium sensor: PPSU; Pijpsectie: PPS 40% glasfiber; Afdichting: EPDM
Aandraaimoment [Nm] 12
Procesaansluiting schroefdraad G 3/4 DN10
Opmerkingen
Opmerkingen
MW = Meetwaarde
MEW = eindwaarde meetbereik
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld
Diagrammen en curves
curve met drukresistentie
P [bar] = Druk
T [°C] = Temperatuur
1 = permanent
Drukverlies
dP [mbar] = Drukverlies
Q [l/min] = debiet