• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Stromingssensoren / flowtransmitters
  4. Vortex flow-/debietsensoren
  5. SV6050

Vortex doorstroommeting

SV6050

SVM34XXXD0KG/US-100

Vortex doorstroommeting

SV6050

SVM34XXXD0KG/US-100

  • Betrouwbare meting van doorstroming en mediumtemperatuur
  • Nauwkeurige, gelineariseerde analoge uitgang
  • Geschikt voor water en op water gebaseerde media
  • Voor de inbouw in pijpleidingen
  • Hoge nauwkeurigheid bij stromings- en temperatuurbewaking
  • ce
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik
3,5...50 l/min 0,29...4,145 m/s
Procesaansluiting schroefdraad G 3/4 DN15
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Meetelement 1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse B)
Applicatie voor industriële applicaties
Montage aansluiting op pijp via adapter
Media water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel
Mediumtemperatuur [°C] -40...100
Min. barstdruk [bar] 25
Min. barstdruk [MPa] 2,5
Drukbestendigheid [bar] 12
Drukbestendigheid [MPa] 1,2
Verwijzing van drukbestendigheid
tot 40 °C
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 8...33 DC
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Opwarmtijd [s] < 2
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangssignaal analoog signaal
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20; (water: Q [l/min] = 3,125 x (I - 4 mA); water-glycol: Q [l/min] = 3,125 x (I - 4 mA) - Qo zie afbeelding 2)
Max. belasting [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
Meet- / instelbereik
Meetbereik
3,5...50 l/min 0,29...4,145 m/s
Temperatuurbewaking
Interne verwarming van temperatuurmeting 1 K/mW
Meetbereik [°C] -40...100
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Stromingsbewaking
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (water)
Herhaalnauwkeurigheid 0,2; (% van eindwaarde)
Temperatuurbewaking
Nauwkeurigheid [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
Reactietijden
Stromingsbewaking
Reactietijd [s] 0,5
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -15...85
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
mediumtemperatuur > 0 °C: -30...85
Opslagtemperatuur [°C] -30...85
Beschermklasse IP 65
Cavitatie P(absoluut) uittreding / P(verschil ) >5,5 om cavitatie te voorkomen
Toelatingen / testen
EMC
EN 61326-2-3
Schokbestendigheid
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN EN 60068-2-6 met water / 10...61 Hz 1 mm
met water / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [jaren] 380
Richtlijnen voor drukapparatuur Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 77
Materialen PA 6T
Materiaal dat in contact komt met het medium ETFE; PA 6T; FKM
Aandraaimoment [Nm] 12
Procesaansluiting schroefdraad G 3/4 DN15
Opmerkingen
Opmerkingen
MW = Meetwaarde
MEW = eindwaarde meetbereik
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld
Diagrammen en curves
Drukverlies
dP Drukverlies
Q debiet
Minimale levensduur 10 jaren gebaseerd op doorstroming en hoge mediumtemperaturen
het bepalen van de kinematische viscositeit (v) van een glycol-water mengsels is afhankelijk van de temperatuur.
het bepalen van de correctiewaarde Qo voor glycol-water mengsels
v < 4 cSt meetnauwkeurigheid 3% MEW
4 < v < 14 cSt meetnauwkeurigheid 4% MEW
aanspreekpunt Q(min) is afhankelijk van de kinematische viscositeit
drukbestendigheid (bar)