Vortex doorstroommeting
SV7051
SVR11XGXD0KG/US
Vortex doorstroommeting
SV7051
SVR11XGXD0KG/US
- Betrouwbare meting van doorstroming en mediumtemperatuur
- Nauwkeurige, gelineariseerde analoge uitgang
- Geschikt voor ultra-puur water, water en watergebaseerde media
- Duurzaam en robuust dankzij een hydrolysebestendige kunststof
- Hoge nauwkeurigheid bij stromings- en temperatuurbewaking
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 DN20 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||
---|---|---|---|
Meetelement | 1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse B) | ||
Applicatie | voor industriële applicaties | ||
Montage | aansluiting op pijp via adapter | ||
Media | ultra-pure water; water | ||
Mediumtemperatuur [°C] | 0...125 | ||
Min. barstdruk |
|
||
Verwijzing minimale barstdruk |
|
||
Drukbestendigheid |
|
||
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...33 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 5 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Opwarmtijd [s] | < 2 |
Meetprincipe | Vortex |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA)) |
Max. belasting [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
---|
Interne verwarming van temperatuurmeting | 1 K/mW |
---|---|
Meetbereik [°C] | 0...125 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (water) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | 0,2; (% van eindwaarde) |
Nauwkeurigheid [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Reactietijden
Reactietijd [s] | 0,37; (T09) |
---|
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 | |
Beschermklasse | IP 65 | |
Cavitatie | P(absoluut) uittreding / P(verschil ) >5,5 om cavitatie te voorkomen |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 395,9 | ||||
Richtlijnen voor drukapparatuur | Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 115,2 |
---|---|
Materialen | Behuizing: PPS 40% glasfiber; elektronica: PC 10% glasfiber |
Materiaal dat in contact komt met het medium | sensor: PPSU; Pijpsectie: PPS 40% glasfiber; Afdichting: FKM |
Aandraaimoment [Nm] | 12 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 DN20 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
curve met drukresistentie
|
|
---|
Drukverlies
|
|
---|