Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 1 |
Meetbereik [°C] |
-50...200 |
Communicatie interface |
IO-Link |
Procesaansluiting |
Ø 6 mm |
Inbouwlengte EL [mm] |
150 |
Toepassingsgebied
Meetelement |
1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse A) |
Media |
vloeibare en gasvormige media |
Drukbestendigheid [bar] |
160 |
Bestand tegen vacuüm [mbar] |
-1000 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...32 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
Stroomopname [mA] |
< 50 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
2 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
1 |
Uitgangssignaal |
analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Aantal analoge uitgangen |
1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] |
4...20 |
Max. belasting [Ω] |
250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [°C] |
-50...200 |
Fabrieksinstelling |
0...200 °C |
Resolutie
Resolutie analoge uitgang [K] |
0,04 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid analoge uitgang [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Temperatuurcoëfficiënt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] |
0,1; (bij afwijking van de referentieconditie 25 ± 5 °C) |
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] |
< 0,5 / < 2 |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
bij mediumtemperatuur: < 160 °C |
-25...60 °C |
bij mediumtemperatuur: < 200 °C |
|
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...100 |
Beschermklasse |
IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Schokbestendigheid |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN IEC 68-2-6 |
10 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
232 |
Opmerking voor goedkeuring |
fabriekscertificaat als download via de link www.factory-certificate.ifm te verkrijgen |
|
UL-goedkeuring |
UL Certificeringsnummer |
K002 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
161 |
Afmetingen [mm] |
Ø 18,7 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); PEI; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4404 (roestvast staal / 316L) geëloxeerd |
Procesaansluiting |
Ø 6 mm |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium |
Ra: < 0,8 |
Staafdiameter [mm] |
6 |
Inbouwlengte EL [mm] |
150 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
MS = ingestelde meetbereik |
De waarden voor nauwkeurigheid gelden voor stromend water. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |