Temperatuurtransmitter
TA2633
TA100FLEN14-A-ZVG/US
Temperatuurtransmitter
TA2633
TA100FLEN14-A-ZVG/US
- Hoge nauwkeurigheid over het gehele temperatuurmeetbereik
- Bijzonder goede aanspreekdynamiek en zeer korte vertragingstijd bij opstarten
- Robuuste RVS-behuizing met zeer hoge drukvastheid
- Nauwkeurige analoge uitgang en comfortabele communicatie via IO-Link
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Nauwkeurige analoge uitgang en comfortabele communicatie via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|---|
Meetbereik [°F] | -58...302 |
Communicatie interface | IO-Link |
Procesaansluiting | schroefdraad 1/4" NPT |
Inbouwlengte EL [mm] | 100 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||
---|---|---|---|
Meetelement | 1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse A) | ||
Media | vloeibare en gasvormige media | ||
Drukbestendigheid [bar] | 300 | ||
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
||
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] | 300 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 1 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [°F] | -58...302 |
---|---|
Fabrieksinstelling | 0...300 °F |
Resolutie analoge uitgang [K] | 0,04 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid analoge uitgang [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperatuurcoëfficiënt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,1; (bij afwijking van de referentieconditie 25 ± 5 °C) |
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link |
---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie | 1.1 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 572 | ||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 99 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 18,7 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEI; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Procesaansluiting | schroefdraad 1/4" NPT |
Staafdiameter [mm] | 6 |
Inbouwlengte EL [mm] | 100 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|