Temperatuurtransmitter
TA2844
TA-150FLEC01- - /US
Temperatuurtransmitter
TA2844
TA-150FLEC01- - /US
- Hygiënisch ontwerp voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Nauwkeurig schaalbare analoge uitgang en hoge nauwkeurigheid in het totale temperatuurbereik
- Met diagnose-uitgang voor de drift- en storingsbewaking
- Hoge proceszekerheid door zelfbewaking
- Inclusief 5-punts calibratiecertificaat (gratis).
- Comfortabele communicatie en parametrering via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|---|
Communicatie interface | IO-Link |
Procesaansluiting | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Inbouwlengte EL [mm] | 150 |
Toepassingsgebied
Meetelement | 1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse A) |
---|---|
Media | vloeibare en gasvormige media |
Drukbestendigheid [bar] | 100 |
Bestand tegen vacuüm [mbar] | -1000 |
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] | 55 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 2 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Fabrieksinstelling | 0...350 °F |
---|
Resolutie analoge uitgang [K] | 0,04 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid analoge uitgang [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperatuurcoëfficiënt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,1; (bij afwijking van de referentieconditie 25 ± 5 °C) |
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link |
---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie | 1.1 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|||
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 | |||
Beschermklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 232 | ||||
Opmerking voor goedkeuring |
|
||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 325 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 18,71 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEI; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L) geëloxeerd |
Procesaansluiting | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | Ra: < 0,8 |
Staafdiameter [mm] | 6 |
Inbouwlengte EL [mm] | 150 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|