Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 1 |
Meetbereik |
|
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/2 buitendraad |
Inbouwlengte EL [mm] |
87,5 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Meetelement |
1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse A) |
Media |
vloeibare en gasvormige media |
Mediumtemperatuur |
< 150; (< 40 min) °C |
< 302; (< 40 min) °F |
|
Drukbestendigheid [bar] |
300 |
Verwijzing van drukbestendigheid |
sensor |
Indien gemonteerd in adapters zijn de specificaties van de adapter leidend. |
|
Minimale insteeklengte [mm] |
15 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC; (naar SELV/PELV) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
1 |
Uitgangssignaal |
analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen |
1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] |
4...20 |
Max. belasting [Ω] |
500 |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] |
47,5 |
Meetbereik |
|
Resolutie
Resolutie analoge uitgang [K] |
0,02 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid analoge uitgang [K] |
± 0,3 |
Temperatuurcoëfficiënt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] |
< ± 0,1; (bij afwijking van de referentieconditie 25 ± 5 °C) |
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] |
1 / 3; (volgens DIN EN 60751) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...100 |
Beschermklasse |
IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
DIN EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
DIN EN 61000-4-5 Surge |
0,5/1 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
|
Schokbestendigheid |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
10 g (10...2000 Hz) |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
231,6 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] |
Ø 30 / L = 180,5 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4301 (roestvast staal / 304); 1.4305 (roestvast staal / 303); PA (polyamide) |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aandraaimoment [Nm] |
30...50 |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/2 buitendraad |
Staafdiameter [mm] |
10 |
Inbouwlengte EL [mm] |
87,5 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
Refererend aan UL: voor toepassing in een laagspanningsstroomkring met stroombewaking tegen overbelasting |
volgens UL873 Tab.28.1 of Imax = 100/Ub (Ub = spanning van de stroomkring) |
De waarden voor nauwkeurigheid gelden voor stromend water. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |