Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 1 |
Meetbereik |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/4 buitendraad |
Inbouwlengte EL [mm] |
50 |
Toepassingsgebied
Meetelement |
1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse A) |
Media |
vloeibare en gasvormige media |
Drukbestendigheid [bar] |
400 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
Stroomopname [mA] |
< 30 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
1 |
Uitgangssignaal |
analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen |
1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] |
4...20 |
Max. belasting [Ω] |
(Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Resolutie
Resolutie analoge uitgang [K] |
0,04 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid analoge uitgang [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Temperatuurcoëfficiënt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] |
0,1; (bij afwijking van de referentieconditie 25 ± 5 °C) |
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] |
1 / 3; (volgens DIN EN 60751) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-40...100 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...100 |
Beschermklasse |
IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Schokbestendigheid |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
1092 |
UL-goedkeuring |
UL Certificeringsnummer |
K006 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
97,5 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); PPS; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/4 buitendraad |
Staafdiameter [mm] |
6 |
Inbouwlengte EL [mm] |
50 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
De waarden voor nauwkeurigheid gelden voor stromend water. |
Refererend aan UL: voor toepassing in een laagspanningsstroomkring met stroombewaking tegen overbelasting |
volgens UL873 Tab.28.1 of Imax = 100/Ub (Ub = spanning van de stroomkring) |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x DEUTSCH-stekker (DT04-3P) |