Temperatuurtransmitter
TAA131
TAA060CCDR14-ASIVG/US
Temperatuurtransmitter
TAA131
TAA060CCDR14-ASIVG/US
- Hoge nauwkeurigheid over het gehele temperatuurmeetbereik
- Bijzonder goede aanspreekdynamiek en zeer korte vertragingstijd bij opstarten
- Robuuste RVS-behuizing met zeer hoge drukvastheid
- Met AS-interface protocol
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 buitendraad | ||
Inbouwlengte EL [mm] | 60 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||
---|---|---|---|
Meetelement | 1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse A) | ||
Media | vloeibare en gasvormige media | ||
Mediumtemperatuur |
|
||
Drukbestendigheid [bar] | 400 | ||
Minimale insteeklengte [mm] | 15 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 25 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal |
Elektrische uitvoering | AS-i |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 60 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
Resolutie analoge uitgang [K] | 0,05 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid analoge uitgang [K] | ± 0,1 (60°C / 140°F ) / ± 0,3 (0...140°C / 32...284°F) |
---|---|
Temperatuurcoëfficiënt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,1; (bij afwijking van de referentieconditie 25 ± 5 °C) |
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 1 / 3; (volgens DIN EN 60751) |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 348 |
AS-i parameters
AS-i versie | 2.11 |
---|---|
AS-i I/O configuratie [hex] | 7 |
AS-i ID-code [hex] | 3.C |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 169,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 30 / L = 127,9 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4301 (roestvast staal / 304); 1.4305 (roestvast staal / 303); PA (polyamide) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 buitendraad |
Inbouwlengte EL [mm] | 60 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|