Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
Meetbereik |
-25...160 °C |
-13...320 °F |
|
Communicatie interface |
IO-Link |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/2 afdichtconus |
Inbouwlengte EL [mm] |
100 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Meetelement |
1 x Pt 1000 |
Referentie-element |
1 x NTC |
Media |
vloeibare en gasvormige media |
Drukbestendigheid [bar] |
160 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...32 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
Stroomopname [mA] |
10; (24 V) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
6 |
Watchdog geïntegreerd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
2 |
Uitgangssignaal |
analoog signaal; IO-Link; kalibratiecheck-status |
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen |
1 |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact; (diagnosesignaal) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Diagnoseuitgang |
kalibratiecheck-status en foutdiagnose |
Aantal analoge uitgangen |
1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] |
4...20 |
Max. belasting [Ω] |
(Ub - 15 V) x 50 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
-25...160 °C |
-13...320 °F |
|
Opmerking meetbereik |
|
Fabrieksinstelling |
-10...150 °C / 14...302 °F |
Kalibratiecheck-limiet [K] |
0,5...3 |
In stappen van [K] |
0,05 |
Resolutie
Resolutie analoge uitgang [K] |
0,05 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid analoge uitgang [K] |
± 0,2 |
Nauwkeurigheid IO-Link [K] |
± 0,2 |
Temperatuurcoëfficiënt analoge uitgang [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] |
< ± 0,02; (bij afwijking van de referentieconditie 25 ± 5 °C) |
Temperatuurcoëfficiënt IO-Link [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] |
< ± 0,01; (bij afwijking van de referentieconditie 25 ± 5 °C) |
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] |
1,5 / 4 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden |
Display eenheid; scaleren van de analoge uitgang; kalibratiecheck-limiet; schakellogica diagnose-uitgang; simulatie modus |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 CDV |
Profiel |
Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A |
Proceswaarden analoog |
1 |
Proceswaarden binair |
1 |
Min. procescyclustijd [ms] |
4,4 |
IO-Link-resolutie temperatuur [K] |
0,01 |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
1129 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
max. interne apparaattemperatuur: 125 °C |
|
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...100 |
Beschermklasse |
IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Schokbestendigheid |
DIN EN 68000-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
35 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
329 |
Opmerking voor goedkeuring |
fabriekscertificaat als download via de link www.factory-certificate.ifm te verkrijgen |
|
UL-goedkeuring |
UL Certificeringsnummer |
K021 |
File nummer UL |
E217884 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
457,3 |
Afmetingen [mm] |
Ø 50 / L = 194 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); PEI; FKM; PFA |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4404 (roestvast staal / 316L); PEEK |
Aandraaimoment [Nm] |
30...50 |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/2 afdichtconus |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium |
Ra: < 0,8 |
Staafdiameter [mm] |
6 |
Inbouwlengte EL [mm] |
100 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
MS = ingestelde meetbereik |
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |