- Producten
- Sensoren
- Temperatuursensoren
- Transmitter met zelfcontrolerende bewaking voor de levensmiddelenindustrie
- TCC811
Temperatuurtransmitter
TCC811
TCC050K1EC01-A-DKG/US
Temperatuurtransmitter
TCC811
TCC050K1EC01-A-DKG/US
- Directe melding van afwijkingen in de nauwkeurigheid
- Verbetering van de productkwaliteit tussen kalibratie-intervallen
- Robuust design voor langdurige accurate metingen in veeleisende omgevingen
- Transparante sensorbewaking door vastleggen van de diagnostische gegevens
- Simulatiefunctionaliteit vereenvoudigt de inbouw
- Nauwkeurige analoge uitgang en comfortabele communicatie via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Communicatie interface | IO-Link | ||
Procesaansluiting | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
Inbouwlengte EL [mm] | 50 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Meetelement | 1 x Pt 1000 |
Referentie-element | 1 x NTC |
Media | vloeibare en gasvormige media |
Drukbestendigheid [bar] | 160 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | 10; (24 V) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 6 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal; IO-Link; kalibratiecheck-status |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | verbreekcontact; (diagnosesignaal) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Diagnoseuitgang | kalibratiecheck-status en foutdiagnose |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Opmerking meetbereik |
|
||
Fabrieksinstelling | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
Kalibratiecheck-limiet [K] | 0,5...3 | ||
In stappen van [K] | 0,05 |
Resolutie analoge uitgang [K] | 0,05 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid analoge uitgang [K] | ± 0,2 |
---|---|
Nauwkeurigheid IO-Link [K] | ± 0,2 |
Temperatuurcoëfficiënt analoge uitgang [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,02; (bij afwijking van de referentieconditie 25 ± 5 °C) |
Temperatuurcoëfficiënt IO-Link [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < ± 0,01; (bij afwijking van de referentieconditie 25 ± 5 °C) |
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | Display eenheid; scaleren van de analoge uitgang; kalibratiecheck-limiet; schakellogica diagnose-uitgang; simulatie modus |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiel | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 1 | ||||
Proceswaarden binair | 1 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 4,4 | ||||
IO-Link-resolutie temperatuur [K] | 0,01 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 | |
Beschermklasse | IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 329 | ||||
Opmerking voor goedkeuring |
|
||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 352,3 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 50 / L = 114,8 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEI; FKM; PFA |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEEK |
Procesaansluiting | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | Ra: < 0,8 |
Staafdiameter [mm] | 6 |
Inbouwlengte EL [mm] | 50 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|