Temperatuursschakelaar met intuïtieve schakelpuntinstelling
TK6310
TK-050CLFN14-QKPKG / US
Temperatuursschakelaar met intuïtieve schakelpuntinstelling
TK6310
TK-050CLFN14-QKPKG / US
- Eenvoudige schakelpuntinstelling via twee optimaal instelbare stelringen
- Instelling van de schakelpunten zonder aanwezige systeemtemperatuur
- Twee antivalente schakeluitgangen met instelbare hysterese
- Bijzonder goede aanspreekdynamiek en zeer korte vertragingstijd bij opstarten
- Mechanische vergrendeling voorkomt ongewenste schakelpunt manipulatie
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Procesaansluiting | schroefdraad 1/4" NPT | ||
Inbouwlengte EL [mm] | 50 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Meetelement | 1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse A) |
Media | vloeibare en gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] | -40...145 |
Drukbestendigheid [bar] | 400 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 9,6...32 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 0,5 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | antivalent |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Schakelpunt SP |
|
||
Terugschakelpunt rP |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurinvloed (per 10 K) [K] | 0,1 **) |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [K] | ± 0,1 |
Instelnauwkeurigheid [K] | ± 3 |
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 1 / 3; (volgens DIN EN 60751) |
---|
Software / programmering
Afregelen schakelpunt | Instelringen |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|||
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 | |||
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||
MTTF [jaren] | 643,1 | ||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 100,5 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM |
Procesaansluiting | schroefdraad 1/4" NPT |
Staafdiameter [mm] | 6 |
Inbouwlengte EL [mm] | 50 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|