Temperatuursschakelaar met intuïtieve schakelpuntinstelling
TK7130
TK7025CLFR14-QSPKG / US
Temperatuursschakelaar met intuïtieve schakelpuntinstelling
TK7130
TK7025CLFR14-QSPKG / US
- Eenvoudige schakelpuntinstelling via twee optimaal instelbare stelringen
- Instelling van de schakelpunten zonder aanwezige systeemtemperatuur
- Twee schakeluitgangen met vaste hysterese
- Bijzonder goede aanspreekdynamiek en zeer korte vertragingstijd bij opstarten
- Mechanische vergrendeling voorkomt ongewenste schakelpunt manipulatie
uitloop artikel
Alternatief artikel: TK7110 Productvergelijking: TK7130 / TK7110 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 buitendraad | ||
Inbouwlengte EL [mm] | 39 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Meetelement | 1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse B) |
Media | vloeibare en gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...125; (145 max. 1 h) |
Drukbestendigheid [bar] | 300 |
Minimale insteeklengte [mm] | 15 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 9,6...32 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 0,5 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Schakelpunt SP |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurinvloed (per 10 K) [K] | 0,1 |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [K] | ± 0,1 |
Instelnauwkeurigheid [K] | ± 3 |
Hysterese [K] | 5; (vast ingesteld) |
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 1 / 3; (volgens DIN EN 60751) |
---|
Software / programmering
Afregelen schakelpunt | Instelringen |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||
MTTF [jaren] | 485 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 102 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM |
Aandraaimoment [Nm] | 35 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 buitendraad |
Inbouwlengte EL [mm] | 39 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||
---|---|---|---|
Voorzien van scalering | ja |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|