Producteigenschappen
Meetbereik |
-40...150 °C |
-40...302 °F |
|
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/2 |
Inbouwlengte EL [mm] |
50 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Meetelement |
1 x Pt 100; (volgens DIN EN 60751, klasse A) |
Media |
vloeibare en gasvormige media |
Drukbestendigheid [bar] |
250 |
Minimale insteeklengte [mm] |
15 |
Elektrische eigenschappen
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] |
36 |
Meetbereik |
-40...150 °C |
-40...302 °F |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid [K] |
± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] |
1 / 3; (volgens DIN EN 60751) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...100 |
Beschermklasse |
IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
DIN EN 60068-2-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
10 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
22831 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
128 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM |
Aandraaimoment [Nm] |
45 |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/2 |
Staafdiameter [mm] |
6 |
Inbouwlengte EL [mm] |
50 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus |
De waarden voor nauwkeurigheid gelden voor stromend water. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |