Producteigenschappen
Meetbereik |
-40...150 °C |
-40...302 °F |
|
Procesaansluiting |
schroefdraad 1/4" NPT |
Inbouwlengte EL [mm] |
25 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Meetelement |
1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse A) |
Media |
vloeibare en gasvormige media |
Drukbestendigheid [bar] |
400 |
Verwijzing van drukbestendigheid |
sensor |
Indien gemonteerd in adapters zijn de specificaties van de adapter leidend. |
|
Minimale insteeklengte [mm] |
15 |
Elektrische eigenschappen
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] |
15 |
Meetbereik |
-40...150 °C |
-40...302 °F |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid [K] |
± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] |
1 / 3 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...100 |
Beschermklasse |
IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [jaren] |
22831 |
UL-goedkeuring |
UL Certificeringsnummer |
K004 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
27,2 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Procesaansluiting |
schroefdraad 1/4" NPT |
Staafdiameter [mm] |
6 |
Inbouwlengte EL [mm] |
25 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |