- Producten
- TN2531
Temperatuursensor met display
TN2531
TN-013KCBD10-MFRKG/US/ /V
Temperatuursensor met display
TN2531
TN-013KCBD10-MFRKG/US/ /V
- Groot temperatuurevaluatiebereik
- Met programmeerbare schakeluitgang en schaalbare analoge uitgang
- Intuïtieve, gebruikersvriendelijke bediening
- Lokaal display voor de actuele temperatuur
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
uitloop artikel
Alternatief artikel: TN2511 Productvergelijking: TN2531 / TN2511 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Communicatie interface | IO-Link | ||
Procesaansluiting | schroefdraad M18 x 1,5 binnendraad | ||
Inbouwlengte EL [mm] | 45 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Meetelement | 1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse B) |
Media | vloeibare en gasvormige media |
Drukbestendigheid [bar] | 300 |
Minimale insteeklengte [mm] | 12 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 1 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10 |
Min. weerstand last [Ω] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Schakelpunt SP |
|
||
Terugschakelpunt rP |
|
||
Analoog startpunt |
|
||
Analoog eindpunt |
|
||
In stappen van |
|
Resolutie schakeluitgang [K] | 0,1 |
---|---|
Resolutie analoge uitgang [K] | 0,1 |
Resolutie display [K] | 0,1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [K] | ± 0,3 |
---|---|
Nauwkeurigheid analoge uitgang [K] | ± 0,3 |
Weergavenauwkeurigheid [K] | ± 0,3 |
Temperatuurinvloed (per 10 K) [K] | 0,1 |
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 1 / 3; (volgens DIN EN 60751) |
---|---|
Max. meet-/weergave cyclustijd [ms] | 200 |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt | programmeerknop |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link |
---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie | 1.0 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 209 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 202,8 |
---|---|
Behuizing | compact bouwvorm voor adapter |
Materialen | 1.4301 (roestvast staal / 304); PBT; PC; EPDM/X; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Procesaansluiting | schroefdraad M18 x 1,5 binnendraad |
Inbouwlengte EL [mm] | 45 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|