temperatuur-plug voor hygiënische applicaties
TP2009
TP-CDC-AFZVG/US/
temperatuur-plug voor hygiënische applicaties
TP2009
TP-CDC-AFZVG/US/
- Voor de signaalverwerking van temperatuursensoren en weerstandsthermometers
- Ideaal voor veeleisende besturingstaken dankzij hoge resolutie
- Hygiënisch roestvaststalen behuizing met status LED-indicatie
- Groot temperatuurmeetbereik
- analoge- en schakeluitgang maar ook IO-link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Communicatie interface | IO-Link |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | voor Pt100- en Pt1000-meetelementen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 2 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal; IO-Link; schakelsignaal; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | niet gelocked |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Fabrieksinstelling | -100...600 °C | ||
Resolutie analoge uitgang [K] | 0,076; (MS: -100...600 °C) |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid analoge uitgang [K] | ± 0,32; (MS: -100...600 °C) ; of ± (0,067 % MS) |
---|---|
Nauwkeurigheid IO-Link [K] | ± 0,05 |
Temperatuurcoëfficiënt analoge uitgang [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < 0,1 |
Temperatuurcoëfficiënt IO-Link [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | < 0,06 |
Reactietijden
Max. meet-/weergave cyclustijd [ms] | 350 |
---|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | scaleren van de analoge uitgang; kalibratie wijziging; hysterese / venster; schakellogica; simulatie modus |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link |
---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie | 1.1.3 |
IO-Link-resolutie temperatuur [K] | 0,1 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 53,75 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 65 x 27,4 x 27,4 |
Schroefdraadtype | M12 x 1 |
Materialen | LED: PA (polyamide); behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal afdichting | FKM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: FKM; Contactpinnen: verguld |
---|