- Producten
- TR2432
Verwerkingselektronica met display voor PT100/PT1000 temperatuursensoren
TR2432
TR-...KDBR12-MFRKG/US/....../V
Verwerkingselektronica met display voor PT100/PT1000 temperatuursensoren
TR2432
TR-...KDBR12-MFRKG/US/....../V
- Groot temperatuurevaluatiebereik
- Met programmeerbare schakeluitgang en schaalbare analoge uitgang
- Intuïtieve, gebruikersvriendelijke bediening
- Lokaal display voor de actuele temperatuur
- Automatische herkenning van het aangesloten sensortype
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
uitloop artikel
Alternatief artikel: TR2439 Productvergelijking: TR2432 / TR2439 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Communicatie interface | IO-Link | ||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 buitendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | voor Pt100- en Pt1000-meetelementen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 1 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (Klimtijd analooguitgang: 384 ms) |
Max. belasting [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10; (Klimtijd analooguitgang: 384 ms) |
Min. weerstand last [Ω] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Schakelpunt SP |
|
||
Terugschakelpunt rP |
|
||
Analoog startpunt |
|
||
Analoog eindpunt |
|
||
In stappen van |
|
Resolutie schakeluitgang [K] | 0,1 |
---|---|
Resolutie analoge uitgang [K] | 0,1 |
Resolutie display [K] | 0,1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [K] | ± 0,3 |
---|---|
Nauwkeurigheid analoge uitgang [K] | ± 0,3 |
Weergavenauwkeurigheid [K] | ± 0,3 |
Temperatuurinvloed (per 10 K) [K] | 0,1 |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | 130 |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link |
---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie | 1.0 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 207 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 231,2 |
---|---|
Materialen | 1.4301 (roestvast staal / 304); EPDM/X; PC; PBT; FKM |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 buitendraad |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|