Verwerkingselektronica met display voor PT100/PT1000 temperatuursensoren
TR2439
TR-000KDBM12-MFPKG/US/
Verwerkingselektronica met display voor PT100/PT1000 temperatuursensoren
TR2439
TR-000KDBM12-MFPKG/US/
- Zeer groot temperatuurevaluatiebereik
- Programmeerbare schakeluitgang met IO-Link en schaalbare analoge uitgang
- Intuïtieve, gebruikersvriendelijke bediening met 3 toetsen
- Wisselende rood/groen-weergave voor onmiskenbare markering van goede bereiken
- Automatische herkenning van het aangesloten sensortype
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Communicatie interface | IO-Link | ||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 buitendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | voor Pt100- en Pt1000-meetelementen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 1 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10 |
Min. weerstand last [Ω] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Fabrieksinstelling | -40...300 °C / -40...572 °F | ||
Schakelpunt SP |
|
||
Terugschakelpunt rP |
|
||
Analoog startpunt |
|
||
Analoog eindpunt |
|
||
In stappen van |
|
Resolutie schakeluitgang [K] | 0,1 |
---|---|
Resolutie analoge uitgang [K] | Stroomuitgang: MS / 4096; spanningsuitgang: MS / 3561 |
Resolutie display [K] | 0,1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Nauwkeurigheid analoge uitgang [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Weergavenauwkeurigheid [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Temperatuurcoëfficiënt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,1; (bij afwijking van de referentieconditie 25 ± 5 °C) |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | 390 |
---|---|
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] | 390 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; inschakel-/ terugschakelvertraging; demping; Display eenheid; stroom-/ spanningsuitgang |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link |
---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie | 1.1 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 233 | ||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 200 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4301 (roestvast staal / 304); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 buitendraad |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|