Temperatuur-kabelsensor met inschroefelement
TS0759
TS-PT100-SCREW-IN M5
Temperatuur-kabelsensor met inschroefelement
TS0759
TS-PT100-SCREW-IN M5
- Nauwkeurige temperatuurmeting op machineoppervlakken
- Voor de aansluiting aan een verwerkingseenheid
- Compacte bouwvorm voor de inbouw in krappe inbouwsituaties
- Groot temperatuurmeetbereik
- Eenvoudige en absoluut dichte aansluiting via M12-stekkerverbinding
Producteigenschappen
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Procesaansluiting | schroefdraad M5 buitendraad |
Toepassingsgebied
Meetelement | 1 x Pt 100; (volgens DIN EN 60751, klasse A) |
---|---|
Montage | contactsensor voor massieve elementen |
Elektrische eigenschappen
Beschermklasse | III |
---|
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 3 / 8; (volgens DIN EN 60751) |
---|
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 10377,8 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 394,25 |
---|---|
Behuizing | inschroefelement |
Afmetingen [mm] | M5 / L = 25,7 |
Schroefdraadtype | M5 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Procesaansluiting | schroefdraad M5 buitendraad |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 10 m, siliconen |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |