Temperatuur-kabelsensor met procesaanluiting
TS2056
TS-200KCID10-...../US/
Temperatuur-kabelsensor met procesaanluiting
TS2056
TS-200KCID10-...../US/
- Nauwkeurige temperatuurmeting in reservoirs, tanks en pijpleidingen
- Voor de aansluiting aan een verwerkingseenheid
- Eenvoudige procesaansluiting met behulp van klemschroefverbinding of dompelbuis
- Hoge nauwkeurigheid over het gehele temperatuurmeetbereik
- Eenvoudige en absoluut dichte aansluiting via M12-stekkerverbinding
Producteigenschappen
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Procesaansluiting | Ø 10 mm | ||
Inbouwlengte EL [mm] | 42 |
Toepassingsgebied
Meetelement | 1 x Pt 100; (volgens DIN EN 60751, klasse A) | |
---|---|---|
Media | vloeibare en gasvormige media | |
Drukbestendigheid [bar] | 160 | |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
|
Minimale insteeklengte [mm] | 15 |
Elektrische eigenschappen
Beschermklasse | III |
---|
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 42 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Opmerking meetbereik |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 12 / 39; (volgens DIN EN 60751) |
---|
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 11415,5 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 86,6 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 10 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PFA/PTFE |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Procesaansluiting | Ø 10 mm |
Staafdiameter [mm] | 10 |
Inbouwlengte EL [mm] | 42 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PTFE |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |