Producteigenschappen
Meetbereik |
|
Procesaansluiting |
sensor met montageoog 12,5 x 8,7 x 49,5 mm |
Toepassingsgebied
Meetelement |
1 x Pt 100; (volgens DIN EN 60751, klasse A) |
Montage |
contactsensor voor massieve elementen |
Elektrische eigenschappen
Isolatiewaarde [V] |
500 |
Beschermklasse |
III |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid [K] |
± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] |
12 / 39; (waarden voor platte aluminium oppervlakte (geanodiseerd), gebruikmakend van warmtepasta.; referentiewaarde voor bewegend water: 10 / 24 (< 0,1 m/s)) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
101,4 |
Behuizing |
sensor met montageoog |
Afmetingen [mm] |
12,5 x 8,7 x 49,5 |
Materialen |
beschermhuls: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); kabelschoen rond: koper vernikkeld |
Procesaansluiting |
sensor met montageoog 12,5 x 8,7 x 49,5 mm |
Opmerkingen
Opmerkingen |
Applicaties volgens UL S"supply class 2" |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; met adereindhulzen; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |