Temperatuur-kabelsensor met procesaanluiting
TS2452
TS-200KLKD06 .../US
Temperatuur-kabelsensor met procesaanluiting
TS2452
TS-200KLKD06 .../US
- Nauwkeurige temperatuurmeting in reservoirs, tanks en pijpleidingen
- Voor de aansluiting aan een verwerkingseenheid
- Eenvoudige procesaansluiting met behulp van klemschroefverbinding of dompelbuis
- Zeer hoog temperatuurmeetbereik
- Eenvoudige en absoluut dichte aansluiting via M12-stekkerverbinding
Producteigenschappen
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Procesaansluiting | Ø 6 mm | ||
Inbouwlengte EL [mm] | 100; (mediumtemperaturen < 200 °C: 150) |
Toepassingsgebied
Meetelement | 1 x Pt 100; (volgens DIN EN 60751, klasse A) |
---|---|
Media | vloeibare en gasvormige media |
Minimale insteeklengte [mm] | 15 |
Elektrische eigenschappen
Beschermklasse | III |
---|
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 150 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 12 / 34; (volgens DIN EN 60751) |
---|
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 11415,5 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 87 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 6 |
Materialen | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PFA/PTFE |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Procesaansluiting | Ø 6 mm |
Staafdiameter [mm] | 6 |
Inbouwlengte EL [mm] | 100; (mediumtemperaturen < 200 °C: 150) |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PTFE; temperatuur bestendigheid tot 250°C |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |