Temperatuur-kabelsensor met montageoog
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
Temperatuur-kabelsensor met montageoog
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
- Nauwkeurige temperatuurmeting op machineoppervlakken
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Compacte bouwvorm voor de inbouw in krappe inbouwsituaties
- Hoge nauwkeurigheid over het gehele temperatuurmeetbereik
Producteigenschappen
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Procesaansluiting | sensor met montageoog 10 x 18 x 48 mm |
Toepassingsgebied
Meetelement | 1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse A) |
---|---|
Montage | contactsensor voor massieve elementen |
Elektrische eigenschappen
Beschermklasse | III |
---|
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Opmerking meetbereik |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 18 / 42 |
---|
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk |
|
---|---|
|
|
MTTF [jaren] | 14269,4 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 234,5 |
---|---|
Behuizing | sensor met montageoog |
Afmetingen [mm] | 10 x 18 x 48 |
Materialen | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Procesaansluiting | sensor met montageoog 10 x 18 x 48 mm |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 5 m, siliconen |
---|