Temperatuur-kabelsensor met montageoog
TS522A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
Temperatuur-kabelsensor met montageoog
TS522A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
- Nauwkeurige temperatuurmeting op machineoppervlakken
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Compacte bouwvorm voor de inbouw in krappe inbouwsituaties
- Hoge nauwkeurigheid over het gehele temperatuurmeetbereik
Producteigenschappen
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Procesaansluiting | sensor met montageoog 10 x 10 x 42 mm |
Toepassingsgebied
Meetelement | 1 x Pt 100; (volgens DIN EN 60751, klasse A) |
---|---|
Montage | contactsensor voor massieve elementen |
Elektrische eigenschappen
Beschermklasse | III |
---|
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Opmerking meetbereik |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 13 / 39 |
---|
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk |
|
---|---|
|
|
MTTF [jaren] | 19025,9 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 232 |
---|---|
Behuizing | sensor met montageoog |
Afmetingen [mm] | 10 x 10 x 42 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Procesaansluiting | sensor met montageoog 10 x 10 x 42 mm |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 5 m, siliconen |
---|