Passief oppervlakte-temperatuurelement
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
Passief oppervlakte-temperatuurelement
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
- Clamp-On-oplossing reduceert installatiekosten en tijd
- Hygiënische constructie met daarbijhorende afdichtingsklasse voor reinigingsprocessen
- Snelle aanspreektijden en hoge meetnauwkeurigheid voor een duidelijk proceinzicht.
- Ideale procesbewaking geeft inzicht en transparantie
Producteigenschappen
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Procesaansluiting | sensor met montageoog DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Meetelement | 1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse A) |
Montage | Passieve oppervlakte-temperatuurelement voor vaste lichamen; Clamp-On-oplossing |
Elektrische eigenschappen
Beschermklasse | III |
---|
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (invloed van de omgevingstemperatuur op de nauwkeurigheid: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (referentiewaarde voor bewegend water: (> 0,4 m/s)) |
---|
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse | IP 69K |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 167 |
---|---|
Behuizing | sensor met montageoog |
Afmetingen [mm] | 70 x 69 x 45 |
Materialen | Klembeugel: 1.4404 (roestvast staal / 316L); behuizing: PPSU; afdichtring: FKM |
Procesaansluiting | sensor met montageoog DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|