Temperatuur-staafsensor
TT2250
TT-200KBBD06- /US/ /V
Temperatuur-staafsensor
TT2250
TT-200KBBD06- /US/ /V
- Nauwkeurige temperatuurmeting in reservoirs, tanks en pijpleidingen
- Voor de aansluiting aan een verwerkingseenheid
- Zeer korte aanspreektijd voor het gebruik in processen met snelle temperatuurwisselingen
- Robuuste RVS-behuizing met hoge beschermklasse en hoge drukvastheid
- Variabele procesaansluiting via adapters
Producteigenschappen
Meetbereik |
|
||
---|---|---|---|
Procesaansluiting | Ø 6 mm | ||
Inbouwlengte EL [mm] | 260 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Meetelement | 1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse A) |
Media | vloeibare en gasvormige media |
Drukbestendigheid [bar] | 160 |
Minimale insteeklengte [mm] | 15 |
Elektrische eigenschappen
Beschermklasse | III |
---|
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 260 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 1 / 3; (volgens DIN EN 60751) |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 | |
Beschermklasse | IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 22831 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 53,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 6 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Procesaansluiting | Ø 6 mm |
Staafdiameter [mm] | 6 |
Inbouwlengte EL [mm] | 260 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|