- Producten
- Systemen voor mobiele applicaties
- Sensoren voor mobiele machines
- Compacte temperatuurtransmittervoor mobiele machines
- TU5105
Temperatuurtransmitter
TU5105
TU-025CLEM14-A-ZVG/AM
Temperatuurtransmitter
TU5105
TU-025CLEM14-A-ZVG/AM
- Hoge nauwkeurigheid over het gehele temperatuurmeetbereik
- DEUTSCH-stekkerverbinding voor de snelle en eenvoudige aansluiting op de elektrische installatie
- Bijzonder goede aanspreekdynamiek en zeer korte vertragingstijd bij opstarten
- Robuuste RVS-behuizing met zeer hoge drukvastheid
- Hoge beschermklasse voor de eisen in mobiele machines en voertuigen
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 | ||
---|---|---|---|
Meetbereik |
|
||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 buitendraad | ||
Inbouwlengte EL [mm] | 25 |
Toepassingsgebied
Meetelement | 1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse A) |
---|---|
Media | vloeibare en gasvormige media |
Drukbestendigheid [bar] | 400 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0,5...4,5 |
Min. weerstand last [Ω] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
---|
Resolutie analoge uitgang [K] | 0,1 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid analoge uitgang [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperatuurcoëfficiënt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | 0,1; (bij afwijking van de referentieconditie 25 ± 5 °C) |
Reactietijden
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 1 / 3; (volgens DIN EN 60751) |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...100 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 849 | ||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 90,5 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PPS; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/4 buitendraad |
Staafdiameter [mm] | 6 |
Inbouwlengte EL [mm] | 25 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x AMP-Superseal |
---|